Optikai szálak

ÁTTEKINTÉS

A gyors, megbízható és páratlan hálózati megoldásaink a kommunikáció jövőjének motorjai.

Olyan technológiát fejlesztünk, amely optimális sebességgel továbbítja az információkat, új lehetőségeket teremtve az iparágak számára, összekapcsolva a közösségeket.

De a sebesség csak egy szempont. Annak érdekében, hogy mindenhol felgyorsítsuk a kapcsolódást, új mércét állítunk fel az alacsony késleltetés, a megbízhatóság és az egyre nagyobb adatmennyiségek kezelése tekintetében. Egymódusú, multimódusú és speciális száloptikás termékeinket minden célra terveztük. Olaszországban, Hollandiában és Franciaországban található kiválósági központjainkkal, valamint világszerte öt gyártóüzemünkkel a világ vezető optikai szál gyártói vagyunk – és a sebesség és megbízhatóság élvonalában dolgozunk.

Optikai szálak

A Prysmian optikai szál divíziója 30 éves múltra tekint vissza a távközlési ipar világelső szolgáltatásában. Innovatív termékeket kínálunk az alkalmazások teljes köréhez, beleértve a távolsági, nagyvárosi, hozzáférési, FTTx és helyszíni alkalmazásokat.

Ami a prémium és élvonalbeli kábeleket illeti, modellezési és tervezési szakértelmünk, valamint technológiánk és gyártási folyamataink tükröződnek a négy fő egymódusú optikai szál teljes portfóliójában:

  • Széles körben elterjedt G.652 sorozat;

  • Tenger alatti és ultra hosszú távra tervezett G.654 sorozat;

  • Innovatív nagy távolságú G.655/G.656 nem nulla szórású eltolt szálak (NZDSF) sorozat;

  • A G.657 sorozat – hajlításérzéketlen optikai szálak, kritikus fontosságúak az FTTx bevezetéséhez.

  • Kiváló, elkötelezett ügyfélszolgálat, támogatás és szállítási lehetőségek.

A Prysmian multimódusú optikai szálai a datacom, a vállalatok és a telephelyi kábelipar számára a plazma-aktivált kémiai gőzfázisú leválasztási eljárásunkon (PCVD) alapulnak, amely világszerte a legjobb magprofil pontosságot kínálja a multimódusú szálakban.

Az eredmény egy teljes portfólió, amely lefedi az alkalmazási szabványok teljes skáláját, az OM1 és OM2 optikai szálaktól egészen a nagy adatátviteli sebességű OM3 és OM4 optikai szálakig. A Prysmian Csoport minden száltípusunkhoz kiváló szintű elkötelezett ügyfélszolgálatot, támogatást és szállítási lehetőségeket kínál.

A Prysmian Group által gyártott összes multimódusú optikai szál DLPC9 bevonattal van ellátva a mikrohajlítás jelentős csökkentése érdekében. Termékeink kiterjednek a helyi hozzáférési hálózatokra (LAN), adatközpontokra és szerverfarmokra, központi irodákra és tárolóhálózatokra egyaránt (SAN).

A DrakaElite(külső hivatkozás) a Prysmian speciális száloptikás termékcsaládja, amely a speciális piaci szegmens számára készült, átfogó termékválasztékkal, amely megoldásokat, valamint aktív és passzív komponenseket kínál az orvosi, tengeri, olaj- és gázipari, valamint távközlési szektor számára.

Az optikai szálas technológiák területén szerzett több mint két évtizedes tapasztalatával, egyedülálló szabadalmaztatott eljárásával és kiterjesztett szabadalmi portfóliójával a DrakaElite számos olyan megoldást kínl, amelyek meghaladják az Ön alkalmazásának vagy piacának követelményeit.

A legkorszerűbb üvegtechnológiát fejlett bevonat- és puffertechnológiával ötvözzük iparosított módon, kikövezve az utat a példátlan teljesítmény és új alkalmazások előtt.

A DrakaElite rúdjait és csöveit a Draka szabadalmaztatott plazma-aktivált kémiai gőzfázisú leválasztásos (PCVD) gyártási folyamatával állítják elő. Ez az innovatív eljárás nagyon pontos indexprofilokat és tiszta anyagösszetételeket tesz lehetővé.

Ezenkívül speciális gépeinket és folyamatainkat a nagy keresletű tömegpiacra, azaz a távközlésre és az adatkommunikációra szállított szálak gyártására használjuk.

A DrakaElite rúdjai és csövei kihasználják a teljesen iparosodott platform előnyeit, szigorú és kivételes minőségellenőrzéssel.

FÓKUSZBAN / EGYMÓDUSÚ SZÁLAK

BendBrightXS 180um

Egymódusú optikai szál, amely drasztikusan csökkenti a kábelátmérőt a legtöbb OSP kábelkialakításnál, növeli a szálsűrűséget a csatornákban, és csökkenti az antennakábelek méretét és súlyát. A szabadalmaztatott BendBrightXS technológia kihasználásával a Prysmian új mérföldkövet ért el a szál miniatürizálásában. A BendBrightXS 180μm jelentősen csökkenti a kábelméreteket és iparági rekord kábelsűrűséget eredményez.

FÓKUSZBAN / TÖBBMÓDUSÚ SZÁLAK

WideCap többmódusú optikai szál

A WideCap egy multimódusú rendszer, amely OM4 teljesítményt nyújt a 850-950 nm-es hullámhosszú ablakon belül, alacsony költségű és energiahatékony megoldást kínálva az adatközponti hálózatok számára.

Történetek a távközlés világából

Referenciáink


Memorandum of collaboration between prysmian group and the Cluj Metropolitan Are
(külső hivatkozás)

Együttműködési megállapodás a Prysmian Csoport és a kolozsvári Agglomerációs Térségközi Közösségfejlesztési Egyesület között

Kolozsvár és agglomerációja
When times are tough, Prysmian get tougher: the first Australian made Flexible R
(külső hivatkozás)

Amikor nehéz idők járnak, a Prysmian egyre keményebbé válik: Sydney-ben felállítják az első ausztrál gyártmányú rugalmas szalagot

Ausztrália
CERN reduces congestion in LHC tunnels
(külső hivatkozás)

A CERN csökkenti a torlódásokat az LHC alagutakban

Svájc