YES Your Employee Shares

ÁTTEKINTÉS

Egy vállalat. Egy kezdeményezés. MIndenkinek.

Inspirált, elkötelezett és szenvedélyes emberek segítettek abban, hogy a világ vezető vállalatává váljunk. Arra bátorítjuk munkatársainkat, hogy továbbra is nagyszerű eredményeket érjenek el, és a részvénytulajdonosi programunkban való részvétel révén osztozzanak sikerünkben.

Ezért indítottuk el 2013-ban a Your Employee Shares (YES) programot, egy hosszú távú részvénytulajdonosi programot világszerte több, mint 28 000 munkatársunk számára.

A YES számos nemzetközi, a vállalatunkba befektető alap jóváhagyását és elismerését is elnyerte.

Tények és információk a YES programról

  • Munkavállalóink akár 25%-os kedvezménnyel juthatnak hozzá a munkavállalói részvényekhez;
  • A programba újonnan belépők automatikusan jogosultak 8 ingyenes részvényre;
  • A részvények a vásárlást követő 36 hónapban nem eladhatók;
  • A legkisebb befektetési érték 100 EUR.

A Your Employees Shares (YES) egy egyedülálló és fontos kezdeményezés, amely a Prysmian munkatársainak a Csoportba vetett bizalmát mutatja.

Egy pillanatkép a YES-ről

  • Több mint 10.000 résztvevő;
  • Több mint 33 ország;
  • Több mint 2 millió részvény a munkavállalóink kezében.