Tengeralatti energiaátvitel

ÁTTEKINTÉS

A világméretű fejlődés összekapcsolása a globális energiával

Országokba, városokba, otthonokba, a szárazföldön és a tengerek alatt - a Prysmian erőt és kommunikációt hoz a világba. Mivel az ezek iránti kereslet továbbra is szárnyal, és az iparágak folyamatosan haladnak a megújuló és fenntarthatóbb energiaforrások felé, az átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k) egyre inkább részt vesznek villamosenergia-hálózataik fejlesztésében, bővítésében és korszerűsítésében. Ez magában foglalja az energiaátvitelt a szárazföldön és a tengerek alatt, országok és kontinensek között húzódó rendszerösszeköttetéseken keresztül.

Elkötelezettségünk az energetikai átállás iránt

A fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiára való áttéréshez hatékony, intelligens és robusztus energiahálózatra van szükség, hogy megfeleljen ezen nem folyamatosan elérhető energiaforrások kezelésével kapcsolatos különleges kihívásoknak. A rendszerösszekötők egyre fontosabb részét képzik a villamosenergia-hálózatoknak, lehetővé téve az országok, sőt kontinensek közötti összeköttetéseket, hogy megkönnyítsék a megfizethető és tiszta energia nagy távolságokon keresztüli áramlását. Ezek az energetikai átállás kulcsfontosságú részét képezik: egy nagyobb, integráltabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb energiaátviteli rendszer megvalósításáért. A Prysmian tenger alatti rendszerösszekötői új, könnyebb anyagokból készülnek, és mélyebbre mennek, mint valaha. Nagyfeszültségű föld alatti rendszerösszekötőink hatékonyabban tudják biztosítani az energiát az energiatermelés helyétől (például tengeri szélerőműparkok) az energiafogyasztás helyéig terjedő nagy távolságokon. A nettó nulla CO2-kibocsátás felé vezető verseny felgyorsítása érdekében a Prysmian több, mint 450 millió eurót tervez befektetni a szervezet és az ellátási lánc fenntarthatóságának további javításába, valamint a fejlett kábeltechnológiák, valamint az eszközök és szolgáltatások fejlesztésének felgyorsításába.

Innovációs vezető

A Prysmian vezető szerepet tölt be a nagyfeszültségű tengeralatti és földalatti kábelrendszerek innovációjában. Kutatási és fejlesztési laboratóriumaink létrehoztak egy tenger alatti kábelt egy új típusú, szintetikus páncélzattal, amely akár 50%-kal könnyebb lehet, mint versenytársai, lehetővé téve a Prysmian számára, hogy telepítéseket végezzen akár 3000 méter mélyen, a korábban lehetetlennek tartott tengeri ökoszisztémákban. A föld alatti energiaátvitelhez új, P-Laser-rel és XLPE szigeteléssel rendelkező, nagyobb feszültségkapacitással és nagy vezető-keresztmetszettel rendelkező ±525 kV-os HVDC kábelrendszereket terveztünk, hogy optimális műszaki megoldásokat nyújtsunk a hatékonyabb, megbízhatóbb és környezetbarátabb, nagy távolságokba történő energiaátvitelhez.

VIDEO

Leonardo da Vinci – egy géniusz mozgásban

A Prysmian negyedik hajójával, a Leonardo da Vincivel megszilárdítja a Csoport vezető szerepét a tenger alatti kábelek üzemeltetésében, megerősítve elsődleges pozíciónkat az összekapcsolási és tengeri szélerőműparkok piacán.

PROJEKTEK

Iratkozzon fel a Volta-ra! Negyedéves hírlevelünkkel mélyre merülhet az energiaátvitel, valamint a kábelek és rendszerek világába.

Vitathatatlan világelső a magas feszültségű földalatti és tenger alatti energiaátviteli kábelek biztosításában.

Rendszerüzemeltető ügyfeleink stratégiai partnerei vagyunk, így támogatjuk az energiaátviteli hálózatok fejlesztését és gyártását, és segítünk megkönnyíteni az elektromos energia szállítását a termelés helyéről az elektromos alállomásokra. Az innovációt munkánk sarokkövévé, a kutatás-fejlesztést pedig állandó befektetéssé téve HVAC és HVDC kábelrendszereket kínálunk az energiaátvitelhez mind szárazföldi, mind tenger alatti csatlakozásokhoz.

De ennél sokkal többet szállítunk... a General Cable Prysmianba történő integrálását követően most támaszkodhatunk az NSW erejére és hosszú távú szakértelmünkre az optikai tenger alatti kábelek, tartozékok és megoldások terén.

VIDEO

Fldalatti kábelmegoldások

Merüljön el a Prysmian nagyfeszültségű föld alatti kábelrendszereiben és megoldásaiban. A Prysmian vitathatatlanul vezető szerepet tölt be a nagyfeszültségű szárazföldi kábelrendszerek és megoldások terén, amelyek világszerte az elektromos hálózatok alapvető részét képezik.

Most minden eddiginél jobb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy szoros partnerségben dolgozzunk a világ vezető hálózatüzemeltetőivel a kommunikációs infrastruktúra következő generációjának létrehozásáért. Ügyfeleink alapvetően olyan termékeket és megoldásokat igényelnek, amelyek a lehető legkisebb környezeti hatást és a legmagasabb hozzáadott értéket kínálják – kompromisszumok nélküli biztonság és megbzhatóság mellett. És mi pontosan ezt nyújtjuk.

VIDEO

Elkötelezettségünk a tengeri szélerőműparkok iránt

A megújuló energiaforrások bőségesek és kimeríthetetlenek. A Prysmian egyik kötelezettségvállalása a tengeri szélenergia-alkalmazásokba való befektetés, amelyek alapvető fontosságúak a zöldebb energia iránti növekvő kereslet kielégítéséhez.

NSW

Tengeralatti távközlési megoldások

Az adatok továbbítása és a kommunikáció már régóta túlnyúlik a föld határain. Válaszul az óceánokon keresztül továbbítandó távközlés iránti egyre növekvő igényre, a Prysmian kiterjesztette hatókörét, hogy még egy területen világelsővé váljon.A General Cable felvásárlásával a Csoport a Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW) képességeit és szolgáltatásait bővítette portfóliójában.

PIACAINK

Hálózati komponensek

Több éves tapasztalatával a Prysmian tartozékok teljes választékát knálja minden típusú energiakábelhez. Ezt speciális mérnöki szolgáltatások támogatják, amelyek segítenek teljesíteni az energiarendszer követelményeit vagy specifikációit.

PIACAINK

Energia a partról

A tengeri olaj- és gázkitermelés létfontosságú szerepet játszik számos ország energetikai infrastruktúrájában.

PIACAINK

Eszközfelügyeleti rendszerek

A magasfeszültségű és tenger alatti energiaátviteli hálózatokban a kábelrendszerek nagy értékű eszközt jelentenek, amelyek kiváló állapotát minden esetben meg kell őrizni, mivel minden egyes nem továbbított MW pénzügyi veszteséget jelenthet.

presentation-hv-submarine

Prysmian PowerLink Vállalati prezentáció

A mérföldkőnek tekinthető magasfeszültségű és tenger alatti energiaátviteli projektek a Prysmian számára a következők:

Prysmian Projects

close

Erősségeink


Product Technology Innovation

Innováció a termékfejlesztésben és a technológiákban

További információ
Installation Capabilities

Telepítési lehetőségek

További információ
Production Facilities

Termelési létesítmények

További információ
Project Excellence

Kiválóság a projektek terén

További információ
Q&HSE management & Sustainability

Minőség-, egészségügy- és biztonságmenedzsment & fenntarthatóság

További információ
Smart Monitoring & Maintenance

Intelligens monitorozás és karbantartás

További információ