Távközlési hálózatok

TTEKINTÉS

Megfelelünk a világ nagy kihívásainak

Összekapcsoljuk az embereket a hang-, video- és adatátvitel segíségével, így világszerte elismernek rekorddöntő technológiánk és információszolgáltatásunk miatt.

Optikai szálas és rézkábelezési megoldásaink széles választéka globális szinten kapcsolja össze a kommunikációt a közösségekkel. Úgy terveztük, hogy minden követelménynek megfeleljenek – kapacitás, nagy átvitel, alacsony interferencia vagy elektromágneses képesség – megoldásainkat a változó vevői igényeknek megfelelően terveztük. Kulcsszerepet játszunk a következő generációs hálózatok, például a hibrid kábelek, a száloptikás antenna (FTTA) és az 5G innovációjában, fejlesztésében és telepítésében. Egyedi és piackész optikai szálas, tápkábeles és hibrid kábelezési és csatlakoztatási megoldásokat hozunk létre a jövő hatalmas hálózati igényeinek kielégítésére.

Hálózati csatlakozás

Teljes körű megoldások szolgáltatói vagyunk, páratlan figyelmet fordítva a részletekre. A kutatástól és tervezéstől, létrehozástól és teszteléstől a telepítésig és a telepítés után következő időszakig. Optikai csatlakozási portfóliónk lehetővé teszi, hogy olyan hálózatokat hozzon létre vagy kezeljen, amelyek megfelelnek a ma és a holnap igényeinek is.

Portfóliónk állványokat, csatlakozásokat, fali dobozokat és előcsatlakozós termékeket tartalmaz – beleértve a beltéri, kültéri, CoEx és nagy sűrűségű termékeket is.

Előcsatlakozós optikai kábeleink széles választéka minden környezethez megfelel, szálszám, száltípusok, mechanikai konstrukciók és szerelések széles választékában kapható.

Középpontban a megoldások

Távközlési üzletágunkból


CasaLink Block Terminal

CasaLink Block Terminal

CasaLink Block Terminal
Flexribbon

Flexribbon

Flexribbon
Fibre optic systems for special applications

Száloptikai rendszerek speciális alkalmazásokhoz

Száloptikai rendszerek speciális alkalmazásokhoz
Telecoms connectivity products

Távközlési kapcsolódási termékek

Távközlési kapcsolódási termékek
Microduct cables

Mikrocsatorna kábelek

Mikrocsatorna kábelek
5G Network Solutions

5G hálózati megoldások

5G hálózati megoldások

A távközlési hálózatokon belül

A Prysmian az antennaoptikai kábelek széles választékát kínálja, a nagy megbízhatóság és a költséghatékonyság iránti igényre összpontosítva. A kábelek szálszám, száltípusok és mechanikai konstrukciók széles választékában kaphatók, az adott alkalmazástól függően.

Tovább a termékekhez

A föld alatti berendezések kábeleit úgy tervezték, hogy megfeleljenek a legszigorúbb környezetvédelmi követelményeknek.
A termékek az adott alkalmazástól függően rostszámok, száltípusok és mechanikai konstrukciók széles választékában kaphatók.

Tovább a termékekhez

Teljes kábelportfólió áll rendelkezésre a tipikus beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, mint például a felszálló, csepp, beltéri/kültéri és homlokzati alkalmazások. Ezek a kábelek különböző szálszámban és száltípusokban szállíthatók. Az épületkábelek BendBright XS hajlításérzéketlen optikai szálas funkcióval rendelkeznek.


Tovább a termékekhez

A kábelek széles választéka áll rendelkezésre mostoha környezeti feltételekhez - például olaj- és gázipari, vasúti, ipari, nagyfeszültségű vezetékekhez, tengeralattjárókhoz, csatornákhoz és katonai alkalmazásokhoz.

Tovább a termékekhez

A Prysmian a szalagos optikai kábelek széles választékát kínálja. A kábelek szálszám, száltípusok és mechanikai konstrukciók széles választékában kaphatók, az adott alkalmazástól függően.


Tovább a termékekhez

A nagy teljesítményű, előcsatlakozós kábelek széles választéka áll rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz.
A pigtailek, patchcordok, előre csatlakoztatott Riser kábelek különböző hosszúságúak, szálas típusúak és a legmagasabb minőségi előírásoknak megfelelőek.


Tovább a termékekhez

Teljes termékválaszték a táp- és ejtőkábelek közötti csatlakozáshoz többlakásos egységek alkalmazásaihoz. Ezek közé a termékek közé tartoznak az épületelosztó dobozok, a toldódobozok, a kiemelő dobozok, a többkezelős dobozok és a bevezető egységek.


Tovább a termékekhez

Az ügyfél-lezáró dobozok számos különböző modellje áll rendelkezésre, amelyek összekapcsolják a végfelhasználót a hálózattal. Ezek a termékek gyárilag előcsatlakoztathatók a teleptési idő optimalizálása érdekében.


Tovább a termékekhez

A Prysmian külső üzemi termékeit és megoldásait sokoldalúságra tervezték, és minden kábelkezelési igényt kielégítenek, függetlenül a hálózat típusától. A lezárások, utcai szekrények és tartozékok széles választéka lehetővé teszi a hálózat tervezője számára, hogy minden esetben a legmegfelelőbb megoldást alkalmazza.


Tovább a termékekhez

A központi irodai, adatközponti és külső üzemi alkalmazásokhoz készült termékek különböző konfigurációs opciókban kaphatók, részben vagy teljesen gyárilag összeszerelve. Ezek a termékek állványok és állványra szerelt egységek teljes sorát tartalmazzák.


Tovább a termékekhez

A termékek átfogó választéka - például csatlakozók, adapterek, kábelcsupaszító szerszámok, fúvott száloptikás kompresszorok stb. - minden hálózati alkalmazásban használhatók.


Tovább a termékekhez

A réz távközlési kábelek gyártásában szerzett több mint 130 éves tapasztalatával a Prysmian széles választékot kínál földalatti, légi és központi irodai alkalmazásokhoz, beleértve a legújabb xDSL technológiákat is.


Tovább a termékekhez

A Prysmian mikrocsatornás kábelei világrekord szálsűrűséggel és kábelátmérővel büszkélkedve előrelépést jelentenek a kábelek miniatürizálásában.  Ebben a kategóriában a Prysmian bemutatja a kifejezetten légfúvó telepítéshez tervezett "Sirocco mikrocsatorna-kábeleket", amelyek ideális komponenst jelentenek a nagy sűrűségű hozzáférési hálózatokhoz, az FTTx és az 5G infrastruktúrához, és 96 és 576 közötti szálszámban kaphatók.

 

Tovább a termékekhez

A Fibre To The Antenna (FTTA) a mobilhálózat-üzemeltetők antennahelyein használt kábelezési és csatlakoztatási berendezésekre vonatkozik. Ez a berendezés lehetővé teszi, hogy áramot és adatokat juttasson a rádiófejekhez. A Prysmian első osztályú hibrid kábeleket, elosztószekrényeket tervezett, amelyek különböző forgatókönyvekhez igazíthatók, valamint plug-and-play hibrid cseppeket is. Ezek a megoldások stabil és rugalmas elektromos és optikai csatlakozást biztosítanak mind a 4G, mind az 5G rádiófejek számára.Ezenkívül speciális fújható hibrid kábeleket fejlesztettek ki az olyan igények kielégítésére, mint a távoli áramellátás. Ez a beállítás lehetővé teszi az energia és az adatok egyetlen kábelezési infrastruktúrába történő átvitelét, a meglévő csatornák újrafelhasználását, és ezáltal az ásás teljes csökkentését vagy megszüntetését.