CPR & DoP kereső

ÁTTEKINTÉS

Segítünk ügyfeleinknek a megfelelőség fenntartásában

Megszokta már az új CPR-t? 2017. július 1-jén a CPR (építési termékekről szóló rendelet) az egész EU-ban kötelezővé vált. Ez a rendelet meghatározza a gyártandó, forgalmazandó vagy telepítendő építési termékekre vonatkozó szabályokat és követelményeket – beleértve a kábeleket is.

 

Zsúfolt helyeken, például repülőtereken, kórhzakban, önkormányzati épületekben, iskolákban vagy felhőkarcolókban bekövetkező tűz esetén elengedhetetlen, hogy alacsony mérgező gáz- és füstkibocsátású kábelek legyenek telepítve az evakuálási folyamat megkönnyítése érdekében.

A lakó- és kereskedelmi épületekbe történő rögzített telepítésre tervezett kábelek az építési termékekről szóló rendelet (CPR) hatálya alá tartoznak, amelyet az EN 50575 szabályoz. A kábelek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozóan a CPR irányelv hét különböző teljesítményosztályt határozott meg, ahol a hőkibocsátás és a lángterjedés a fő osztályozási kritérium. Az Aca osztály a nem gyúlékony (nem reaktív) kábeleket jelenti, míg az Fca osztály azokat a kábeleket tartalmazza, amelyek nem felelnek meg az Eca osztály követelményeinek sem (azaz teljesítményük nem meghatározott). A hőkibocsátás és a lángterjedés mellett három további osztályozás vonatkozik a Dca, Cca, B2ca és B1ca osztályokra: füstkibocsátás, lángcseppek és savasság.

ÜZLETI TÖRTÉNETEK

Biztonságos épületek, nagy teljesítményű kábelekkel

Innováció a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak megfelelően.

 

Folyamatosan újítunk, hogy ügyfeleinknek a technológiailag legfejlettebb megoldásokat kínálhassuk az energia és a távkzlés területén. Termékeinket szigorú biztonsági előírások szerint gyártjuk, és mindegyik büszkélkedhet az európai CPR irányelvek betartásával.

A CPR minden olyan kábeltermékre vonatkozik, amelyet infrastruktúrában történő alkalmazásra gyártanak

 

A gyártókat jogi kötelezettség terheli teljesítménynyilatkozat (DoP) kiállítására, amely azonosítja a terméket, részletezi annak rendeltetésszerű felhasználását, és bemutatja annak bizonyos tűzállósági jellemzőkre adott reakcióját. A forgalomba hozatal után ezeknek a termékeknek fel kell tüntetniük a CE-jelölést és a teljesítményosztályt a termék címkéjén.

Az ügyfél vásárlási útjának olyan egyszerűnek kell maradnia, mint amilyen ma is.

 

A Prysmian Csoport évek óta fektet be iparágvezető termékekbe, és számos nagy teljesítményű kábellel rendelkezik, amelyek teljes mértékben megfelelnek a regionális CPR követelményeknek.

Támogatjuk ügyfeleinket azzal, hogy biztosítjuk a tűzállósági vizsgálatokat, a termékpozicionálást és az anyagfejlesztést a legmagasabb színvonalon. Minden általunk gyártott kábel DoP-vel van ellátva, és CE-jelöléssel van ellátva, amely igazolja az EN 50575: 2014 + A1: 2016 szabványban meghatározott tűzállósági előírásoknak való megfelelést.

A Prysmian Csoportnál, túlmegyünk azon, hogy csak megfelelünk az előírásoknak. Úgy gondoljuk, hogy a CPR kulcsfontosságú az emberek biztonságának megőrzése érdekében, ezért terjesztjük az új EU építési termékekről szóló rendeletének legfontosabb üzeneteit. Büszkék vagyunk arra, hogy segíthetünk üzleti partnereink oktatásában, biztosítva, hogy megfelelő szintű CPR-szakrételemmel rendelkezzenek. Ugyanezt a tudást ösztönözzük munkatársainknál is, amikor a CE-jelöléssel ellátott termékek fontosságáról van szó.

Video